Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
40 - AKEBIA quinata
Nomenclature
VEGECAD - 40 - AKEBIA quinata - C2/3L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
AKEBIA quinata
LNB
Nom Commun
Akébia
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Plante grimpante à fleurs pourpres au printemps
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
mauve, violet, indigo
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Modérée, après floraison
COMM
Informations
Liane vigoureuse semi-persistante. Beau feuillage composé de 4 à 6 folioles. Fleurs mâles et femelles en grappes retombantes sur le même pied, parfumées en Avril. Couleur bordeaux originale. Les fleurs femelles sont plus grandes. Des fruits insolites ovales lilas succèdent à la floraison sous climat chaud. Peut dépasser 6m de hauteur. Excellente grimpante à la mi-ombre.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Japon, Corée