Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4002 - HYDRANGEA macrophylla 'AMI PASQUIER'
Nomenclature
VEGECAD - 4002 - HYDRANGEA macrophylla 'AMI PASQUIER' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'AMI PASQUIER'
LNB
Nom Commun
Hortensia Ami Pasquier
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Boules rouge foncé en fin d'été, remontant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin été, début automne
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Variété très florifère de fin Juillet à Septembre, vigoureuse, formant doucement une boule de 1m20 à 1m50. Fleurs rouge à prune rosé. Beau feuillage gaufré brillant, virant au rouge en automne. Semis de la variété Maréchal Foch. Très ressemblant avec la variété Westfalen qui est un peu plus vermillon et plus compacte. Bleuit en sol acide.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Emile Mouillère, Vendôme (F) 1930