Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4007 - HYDRANGEA macrophylla 'CHAPERON ROUGE'
Nomenclature
VEGECAD - 4007 - HYDRANGEA macrophylla 'CHAPERON ROUGE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'CHAPERON ROUGE'
LNB
Nom Commun
Hortensia Chaperon Rouge
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences en boule, rouge carmin en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Belles boules de fleurs rouge carminé (proche du rose foncé pourpré) de Juillet à Septembre. Très florifère, sur une plante compacte attractive. Hauteur : 0,8-1,2m. Fut une des premières marques commerciales déposées du monde horticole avec certains rosiers. Déjà proposé à la vente par Minier en 1954.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obtenteur Louis Mouillère,Vendôme(F)avant1954