Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4008 - HYDRANGEA macrophylla 'EUROPA' (ROSE)
Nomenclature
VEGECAD - 4008 - HYDRANGEA macrophylla 'EUROPA' (ROSE) - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'EUROPA' (ROSE)
LNB
Nom Commun
Hortensia Europa rose
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs en boule, rose foncé en été, remontant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Vigoureux et florifère, remontant, il peux atteindre 2m ou se maintenir à environ 1m facilement. Floraison hâtive de fin Juin à Septembre, souvrant crénelée, rose au centre jaune crême pour devenir rose profond à centre blanc. Bleuit en sol acide. Proche des variétés Altona et Hamburg du même obtenteur, en moins compact. Produit de bonne fleurs séchèes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Schadendorff (D) 1931