Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4011 - HYDRANGEA macrophylla 'HORNLI'
Nomenclature
VEGECAD - 4011 - HYDRANGEA macrophylla 'HORNLI' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'HORNLI'
LNB
Nom Commun
Hortensia Hörnli
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Plante naine à fleurs en boule, rose foncé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Floraison en Juillet-Août, regroupant une multitude de petits fleurons rose à pourtour rouge pourpré vif, virant au vieux rose et au pourpre en automne. Un des rares hortensia nains, charmant et utile au jardin, dans les petits espaces, en bac. Hauteur adulte, environ 0m60 pour une largeur de 80cm à 1m. Feuillage dense, vert clair. Diffusé en France par Minier en 1961. Hörnli est le nom dune montagne à lest de Zurich. Hybrideurs : Dr. Kobel et F. Schütz.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort.; obtenteur Station E.V.A Wadenswil (CH) 1952