Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4012 - HYDRANGEA macrophylla 'KING GEORGE VII'
Nomenclature
VEGECAD - 4012 - HYDRANGEA macrophylla 'KING GEORGE VII' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'KING GEORGE VII'
LNB
Nom Commun
Hortensia King George VII
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Nombreuses fleurs en boules rouge rosé, fin d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Floraison tardive rouge cerise de fin Juillet à Septembre. Plante vigoureuse et compacte, atteignant 1m60 de hauteur environ. Feuillage vert pomme à la belle couleur jaune en automne. Bleuit en sol acide. Bonnes fleurs à sécher si la plante est en situation abritée du soleil brulant.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur Draps-Dom, Strombeek (B) 1937