Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4014 - HYDRANGEA macrophylla 'CONSTELLATION'
Nomenclature
VEGECAD - 4014 - HYDRANGEA macrophylla 'CONSTELLATION' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'CONSTELLATION'
LNB
Nom Commun
Hortensia Constellation
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison rouge, plante compacte
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Végétation dense et trapue en boule de 60cm à 1m. Feuillage vert foncé assez luisant fortement gaufré. Très florifère, boules de fleurs de 10 à 15cm de diamètre. Rustique et saine, cette plante est facile et généreuse au jardin, même sans lui accorder beaucoup de soins. Première apparition en France au catalogue Minier en 1958.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu avant 1958