Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4020 - HYDRANGEA macrophylla 'HEINRICH SEIDEL'
Nomenclature
VEGECAD - 4020 - HYDRANGEA macrophylla 'HEINRICH SEIDEL' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'HEINRICH SEIDEL'
LNB
Nom Commun
Hortensia Heinrich Seidel
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs en boules, rouge carmin en été, remontant
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Arbuste vigoureux à fortes tiges, pouvant dépasser 1m50. Floraison abondante dentelée de Juillet à Septembre, souvrant rose à coeur jaune, virant au rouge en sol neutre à calcaire. En sol acide, il passe du mauve clair au rouge brique. Les fleurs sont très grosses sur les sujets adultes. Grandes feuilles gaufrées et vernicées vert foncé. Excellentes couleurs automnales, rose très vif panaché de vert doux. Synonyme : Glory of Aalsmeer Heinrich Seidel est un célèbre poète allemand du 19°siècle.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur F. Matthes (D) 1929