Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4021 - HYDRANGEA macrophylla 'SOEUR THERESE'
Nomenclature
VEGECAD - 4021 - HYDRANGEA macrophylla 'SOEUR THERESE' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'SOEUR THERESE'
LNB
Nom Commun
Hortensia Soeur Therese
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences en boules blanc pur en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.
COMM
Commentaire
Une merveilleuse variété blanche, Vigoureuse et florifère de Juillet à Octobre Les fleurs se teintent de rouge pour devenir vert deau lavé de rouge avant de sécher. Peut atteindre 1m80 de hauteur. Proche de la célebre variété de Victor Lemoine Mme E. Mouillère en plus blanc et moins crénelé et aux tiges plus fortes, de meilleure tenue. Bonne plante de mi-ombre. Synonyme : Petite soeur Thérèse de lenfant Jésus (nom originel trop long, rejeté par le code international de la nomenclature).
ORGGEO
Origine Géographique
Hort;obt. Gaigné, St Germain en Laye (F) vers 1944