Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4030 - HYDRANGEA macrophylla 'MATHILDA GUTGES'
Nomenclature
VEGECAD - 4030 - HYDRANGEA macrophylla 'MATHILDA GUTGES' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'MATHILDA GUTGES'
LNB
Nom Commun
Hortensia Mathilda Gutges
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences en boule, bleu-violet intense l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.L'apport de sulfate d'alumine (poudre d'alun etc...) permêt de favoriser la couleur bleu en présence de calcaire.
COMM
Commentaire
Floraison dun remarquable bleu foncé violacé à mi-saison. Très florifère. Un valeur sûre dans les bleus profonds. Rosit rapidement en sol calcaire. Plante de maximum 1m20 de hauteur, dense et compacte, excellente pour les petits espaces, les bacs. Synonyme : Royal Purple
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obt. August Steiniger, Tönisvorst (D) 1946