Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4045 - HYDRANGEA macrophylla 'RENATE STEINIGER'
Nomenclature
VEGECAD - 4045 - HYDRANGEA macrophylla 'RENATE STEINIGER' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA macrophylla 'RENATE STEINIGER'
LNB
Nom Commun
Hortensia Renate Steiniger
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences en boule, bleu foncé en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement. Une taille de rajeunissement régulière est bénéfique et consiste à couper les vieilles tiges grisées au dessus de forts bourgeons en fin d'hiver.L'apport de sulfate d'alumine (poudre d'alun etc...) permêt de favoriser la couleur bleu en présence de calcaire.
COMM
Commentaire
Excellente variété florifère à grosses boules de fleurs bien bleues, très foncées. Rosit en présence de calcaire. Les fleurs prennent des tons vert pourpré en automne. Plante vigoureuse, de bonne tenue au jardin grace à ses fortes tiges. Hauteur : 1,5-1,8m. Feuillage dautomne rouge pourpré. Synonyme : Lake San Marcos
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Steiniger (D)