Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4065 - HYDRANGEA serrata 'BLUEBIRD'
Nomenclature
VEGECAD - 4065 - HYDRANGEA serrata 'BLUEBIRD' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA serrata 'BLUEBIRD'
LNB
Nom Commun
Hortensia des montagnes Bluebird
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Mi-ombre - Ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Inflorescences fertiles bleu, semi-plates
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Supression des bois morts ou trop grêles en fin d'hiver.La plante apprécie un pailage ou 'mulch' du sol sur 5cm d'épaisseur, pour conserver la fraîcheur et encourager l'enracinement.L'apport de sulfate d'alumine (poudre d'alun etc...) permêt de favoriser la couleur bleu en présence de calcaire.
COMM
Commentaire
Très florifère de fin Juin à Octobre. En fin de floraison, les fleurons montrent leur revers rose. Beau feuillage plat, large, vert pourpré, rouge cuivré brillant en automne. Hauteur et largeur : 1,2-1,5m. Excellent en petits jardins, bac, massif, associé à des feuillages persistants et colorés, à des bruyères en situation assez ombragée. Tolère tout type de sol frais, pas trop calcaire. Très rustique, la plante est intéressante aussi en zone froide. Rosit en sol calcaire. Synonyme : Aigaku
ORGGEO
Origine Géographique
Sélection horticole ancienne du Japon