Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4092 - CRYPTOMERIA japonica 'VILMORIN GOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 4092 - CRYPTOMERIA japonica 'VILMORIN GOLD' - C1.3/2L 15/20
LNBE
Nom Scientifique
CRYPTOMERIA japonica 'VILMORIN GOLD'
LNB
Nom Commun
Cryptomère de Vilmorin doré, cèdre du japon, Sugi
LFAM
Famille
Conifères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Jaune/ Doré
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
0.5 m
INTP
Intérêt Principal
Nain , globuleux à feuillage doré
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
pas de floraison
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Boule compacte de maximum 60cm de diamètre à croissance très lente. Les jeunes pousses sont dorées. Plante saine. Tolère légèrement le calcaire. Idéal pour petits espaces, bac, rocaille, bordure de terrasse. Mutation de la variété Vilmoriniana.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole