Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4117 - MAGNOLIA x soulangeana 'ANDRE LEROY'
Nomenclature
VEGECAD - 4117 - MAGNOLIA x soulangeana 'ANDRE LEROY' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA x soulangeana 'ANDRE LEROY'
LNB
Nom Commun
Magnolier de Soulange André Leroy
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Tres belle plante très florifère, Tardive
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
COMM
Commentaire
Tres belle variété introduite au marché par cet illustre pépinieriste Angevin, pionnier dans notre mêtier. Il savère être plus intéressant que la variété Burgundy. Fleurit dès son jeune âge. Les fleurs gobelet souvrent sur 7.5 à 15 cm de diamètre, sont rose pourpré à lextérieur et blanches à lintérieur. Belle arbre arrondi au branches sétalant avec élégance.
ORGGEO
Origine Géographique
Introduit par Andre Leroy, Angers (F) avant 1892