Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
413 - ESCALLONIA 'DONARD RADIANCE'
Nomenclature
VEGECAD - 413 - ESCALLONIA 'DONARD RADIANCE' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA 'DONARD RADIANCE'
LNB
Nom Commun
Escallonia Donard Radiance
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rose foncé en été, feuilles brillantes
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Belle arbuste vigoureux et compact au feuillage vert foncé brillant. Grappes de fleurs rose foncé sépanouissant en coupes en Juin-Juillet. Hauteur et largeur : 1m50 environ Tolère les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort.; obtenteur Slieve Donard (Irlande du Nord)