Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
415 - EUONYMUS grandiflorus 'RED WINE'
Nomenclature
VEGECAD - 415 - EUONYMUS grandiflorus 'RED WINE' - C7/10L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS grandiflorus 'RED WINE'
LNB
Nom Commun
Fusain à grandes fleurs Red Wine
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles lie de vin en automne, fruits jaune rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
jaune
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage semi-persistant allongé retombant, prenant de superbes couleurs lie de vin de fin août à lhiver. Gros fruits translucides jaunes puis rose chair souvrant crème à arilles jaunes, de lautomne à lhiver, contrastant avec le feuillage. Donne un effet inédit très graphique et coloré, remarquable en automne jusquà lhiver. à associer à des feuillages dautomne colorés ou à utiliser en isolé, bac, en haie libre. synonyme : Euonymus atropurpurueus var. cheatumi.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine, Mekong ; sélection horticole