Catalog navigation
CAD modeli indir
CAD Model seçimi
Uygun ürünler: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4166 - PITTOSPORUM tenuifolium 'ABBOTSBURY GOLD'
Nomenclature
VEGECAD - 4166 - PITTOSPORUM tenuifolium 'ABBOTSBURY GOLD' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
PITTOSPORUM tenuifolium 'ABBOTSBURY GOLD'
LNB
Nom Commun
Pittospore à petites feuilles abbotsbury gold
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Pourpre
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage panaché de jaune
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -5 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
TOPIAIRE
CONSEIL
Conseil
Légère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu en Angleterre