Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
418 - ESCALLONIA rubra var.macrantha
Nomenclature
VEGECAD - 418 - ESCALLONIA rubra var.macrantha - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA rubra var.macrantha
LNB
Nom Commun
Escallonia rouge à grandes fleurs
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge carmin en été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Feuillage assez grand, aromatique, vernissé. Grandes fleurs rouge carminé en grappes de Juin à Août. Excellente plante de haie, vigoureuse et résistant bien aux embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Chili ; introduit par William Lobb (GB) vers 1846