Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4180 - CEANOTHUS MARIE BLEUE (R) 'Minmari'
Nomenclature
VEGECAD - 4180 - CEANOTHUS MARIE BLEUE (R) 'Minmari' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
CEANOTHUS MARIE BLEUE (R) 'Minmari'
LNB
Nom Commun
Céanothe Marie Bleue
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Bleu
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs bleu clair en été, rameaux pourpres
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Courte en fin d'hiver, et éventuellement, taille légère après la floraison.
COMM
Commentaire
Création Minier diffusée en 2003. Port compact érigé. Rameaux de couleur pourpre. Nombreuses panicules de fleurs bleu clair de 5 à 7cm de Juin à Août, suivies de petits fruits rouge foncé brillant.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2003