Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
419 - ESCALLONIA 'PRIDE OF DONARD'
Nomenclature
VEGECAD - 419 - ESCALLONIA 'PRIDE OF DONARD' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ESCALLONIA 'PRIDE OF DONARD'
LNB
Nom Commun
Escallonia Pride of Donard
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs rouge cramoisi en été, feuilles brillantes
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Belle arbuste vigoureux dressé et compact à grandes feuilles vert foncé brillant. Grappes de fleurs rouge clair lumineux à calice rouge et vert de Juin à Août. Hauteur et largeur : 1m50 à 2m Tolère les embruns.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort.; obtenteur Slieve Donard (Irlande du Nord)