Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4191 - PHYSOCARPUS opulifolius DIABLE D'OR (R) 'Mindia' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4191 - PHYSOCARPUS opulifolius DIABLE D'OR (R) 'Mindia' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHYSOCARPUS opulifolius DIABLE D'OR (R) 'Mindia' cov
LNB
Nom Commun
Physocarpe à feuilles d'obier Diable d'Or
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage cuivré puis pourpre, fleurs blanches
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
neutre à calcaire
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler court les vieilles branches à rajeunir et rabattre d'un tiers les jeunes rameaux pour garder une bonne floraison.
COMM
Commentaire
Création Minier 2003. Hybride entre Diabolo et Darts Gold. Jeunes pousses bronze cuivré, devenant pourpre en été-automne. Feuilles luisantes très découpées de 5 à 8cm. Fleurs blanches en Mai-Juin réunies en corymbes, suivies de petits fruits rouges en fin dété-automne. Plante trapue, dense, aux rameaux dressés rigides. Hauteur et largeur environ 1m50 si taillé chaque année. Tout sol, même légèrement sec et calcaire. Préferer une exposition ensoleillée pour une bonne coloration.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2003