Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4195 - SYRINGA vulgaris KINDY ROSE (R) 'Gaby' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4195 - SYRINGA vulgaris KINDY ROSE (R) 'Gaby' cov - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
SYRINGA vulgaris KINDY ROSE (R) 'Gaby' cov
LNB
Nom Commun
Lilas commun Kindy rose
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison semi-double rose violacé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
Suppression des fleurs fanées
COMM
Commentaire
Magnifique floraison en Avril-Mai, rose violacé en boutons souvrant rose. Parfum léger. Création Diffusée par MINIER en 2004. Tout sol, sain et drainé. Tolère le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur C. Bellion, Minier (F)