Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
42 - ALNUS cordata
Nomenclature
VEGECAD - 42 - ALNUS cordata - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ALNUS cordata
LNB
Nom Commun
Aulne de Corse
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
15.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belle arbre conique vigoureux, feuillage brillant
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
ALIGNEMENT
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire.
COMM
Informations
Supporte les sols médiocres, le calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Corse, Italie Meridionale