Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4205 - PHYLLOSTACHYS vivax 'AUREOCAULIS
Nomenclature
VEGECAD - 4205 - PHYLLOSTACHYS vivax 'AUREOCAULIS - C3/4L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
PHYLLOSTACHYS vivax 'AUREOCAULIS
LNB
Nom Commun
Bambou vivax Aureocaulis
LFAM
Famille
Bambous et Graminées
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
6.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Chaumes jaunes de belle taille. Plante remarquable
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire, sauf pour rajeunir une touffe. Dans ce cas, couper quelques vieux chaumes à leur base au printemps lorsque les nouvelles pousses (Turions) sont formées.
COMM
Commentaire
Bambou géant trés graphique dont les chaumes sont impressionants. à protéger des vents forts et de la neige (Ou attacher des chaumes entre eux par 4 ou 5, ou bien les encadrer dune barrière capable de les soutenir si besoin). Rustique et de croissance rapide, il est excellent en touffe isolée comme en groupe. Sétend par rejets (Drageonne). Hauteur pouvant atteindre 10 à 15m dans les meilleurs conditions avec lâge.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole