Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
425 - EUCALYPTUS gunnii
Nomenclature
VEGECAD - 425 - EUCALYPTUS gunnii - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
EUCALYPTUS gunnii
LNB
Nom Commun
Eucalyptus de Gunn, gommier
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles persistantes argentées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Les feuilles juvéniles sont arrondies et entourent la branche, les feuilles adultes sont allongées en forme de lance. Peut dépasser 10 m si on ne le taille pas ou rester un petit arbuste ramifié dès la base si on le rabat régulièrement très court en fin dhiver (cépée).
ORGGEO
Origine Géographique
Australie