Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4281 - PRUNUS laurocerasus ETNA (R) 'Anbri' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4281 - PRUNUS laurocerasus ETNA (R) 'Anbri' cov - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PRUNUS laurocerasus ETNA (R) 'Anbri' cov
LNB
Nom Commun
Laurier cerise Etna
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Arbuste de haie, à feuillage persistant touffu
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
De formation, si nécessaire en Mars-Avril et/ou Août-Septembre.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Arbuste compact et ramifié décoratif toute lannée, excellent en haie basse. Feuillage persistant dense vert foncé au jeunes pousses rouge clair cuivré au printemps. Floraison en grappes blanc crème de 10 à 15cm en Mai. Pousse en tout sol bien drainé même calcaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Hort; obtenteur Adrian Straver, Emmerich (D) 1993