Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4289 - MAGNOLIA x 'YELLOW LANTERN'
Nomenclature
VEGECAD - 4289 - MAGNOLIA x 'YELLOW LANTERN' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA x 'YELLOW LANTERN'
LNB
Nom Commun
Magnolier Yellow Lantern
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Belles fleurs en tulipes jaunes début Avril
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire après la floraison
COMM
Commentaire
Grandes tulipes jaune citron vif en Avril-Mai, souvrant à maturité. Fleurit bien dès son jeune âge. Port dressé, arbre formant souvant une tige. Hauteur maximale 4 à 5m - Largeur 3 à 4m. Hybride entre M. acuminata var. subcordata et soulangeana Alexandrina.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole; obtenteur De Vos et Kosar (US)vers 1950