Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4291 - MAGNOLIA 'BUTTERFLIES'
Nomenclature
VEGECAD - 4291 - MAGNOLIA 'BUTTERFLIES' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'BUTTERFLIES'
LNB
Nom Commun
Magnolier Butterflies
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Le meilleur des Magnolias jaunes
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
rose
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire après la floraison.
COMM
Commentaire
Difficile de trouver un meilleur Magnolia jaune. Grandes tulipes précoces de 10 à 14 pétales dun jaune profond et vif en Avril-Mai à étamines rouges comme chez Elizabeth. Fleurit bien dès son jeune âge. Belle plante compacte dressée, assez columnaire, florifère et vigoureuse, bien ramifiée. Hybride entre les Magnolia acuminata Fertile Myrtle et M. denudata Sawadas Cream.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Phil Savage, Michigan (US)