Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4296 - LAVATERA CHAMALLOW (R) 'Inovera' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4296 - LAVATERA CHAMALLOW (R) 'Inovera' cov - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
LAVATERA CHAMALLOW (R) 'Inovera' cov
LNB
Nom Commun
Lavatère Chamallow
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
touffe
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Plante compacte à fleurs roses striées l'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Sévère en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® Plante touffue arrondie compacte aux rameaux dressés rigides. Floraison rose strié plus foncé de Juin aux gelées. Beau feuillage duveteux. Lensemble de la plante donne une senstation douce de Chamallow. Plante facile tolérant le sec, peu exigeante et polyvalente. Excellente en bac, massif, terrasse, dans les petits espaces.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA/SAPHINOV (F)