Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
43 - ALNUS glutinosa
Nomenclature
VEGECAD - 43 - ALNUS glutinosa - Tige C20/25L 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ALNUS glutinosa
LNB
Nom Commun
Aulne commun, aulne glutineux, verne
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Fleurs
Jaune
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terrain Humide
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
10.0 m
INTP
Intérêt Principal
Bonne arbre pour zone innondable
LTAR
Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
été
LCFR
Couleur des Fruits
brun
LPFL
Période de Floraison
fin hiver, début de printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Si nécessaire.
COMM
Informations
Jeunes pousses collantes. Chatons pendants jaunes en Mars.
ORGGEO
Origine Géographique
Indigène,Europe.