Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
431 - EUONYMUS fortunei 'COLORATUS'
Nomenclature
VEGECAD - 431 - EUONYMUS fortunei 'COLORATUS' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS fortunei 'COLORATUS'
LNB
Nom Commun
Fusain de Fortune Coloratus
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.5 m
INTP
Intérêt Principal
Tapissant à feuilles vertes, sanguines en hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Faible
LPFR
Période des Fruits
fin été, début automne
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Semi Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Bon couvre-sol, même en situation difficile, comme à lombre assez sèche, sous certains arbres, etc... Bonne coloration automnale, rose puis rose carminé. Fruits orangés en fin dété-Automne. Les branches basses peuvent senraciner (Marcotte). Peut grimper graces à de petites racines aériennes. Espece dédiée à Robert Fortune, célebre explorateur Anglais du XIX° qui réussit le premier à introduire de Chine le précieux Thé, devenant ainsi le plus grand espion industriel de tous les temps.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; sélection horticole