Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
433 - EUONYMUS fortunei 'EMERALD GAIETY'
Nomenclature
VEGECAD - 433 - EUONYMUS fortunei 'EMERALD GAIETY' - Godet 8 - 9
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS fortunei 'EMERALD GAIETY'
LNB
Nom Commun
Fusain de Fortune Emeald Gaiety
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
rampant, tapissant, prostré
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
0.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Tapissant, panaché de crème, rouge rose l'hiver
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ROCAILLE
LUTIL2
Utilisation 2
BAC
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, si nécessaire
COMM
Commentaire
Plante étalée excellente en bac, massif, terrasse et rocaille. Belle plante dense et compacte, assez naine. Beau feuillage persistant vert foncé irrégulièrement bordé de blanc crème se teintant de rose en hiver. Peut être utilisée en petite grimpante saccrochant seule sur son support, grace aux petites racines aériennes se formant sur ses rameaux.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenu aux Etats-Unis