Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4333 - RHODODENDRON ponticum
Nomenclature
VEGECAD - 4333 - RHODODENDRON ponticum - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RHODODENDRON ponticum
LNB
Nom Commun
Rhododendron pontique
LFAM
Famille
Plantes de Terre de Bruyères
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs mauves en fin de printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
acide
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Suppression éventuelle des fleurs fanées.
COMM
Commentaire
Plante vigoureuse, tolérante et rustique, assez facile au jardin. Forme de bonnes haies arrondies massifs. Originaire du Caucase, des balkans, il existe aussi au Portugal. On le trouve souvent naturalisé, en Grande Bretagne, où il sest largement hybridé avec dautres Rhododendrons.
ORGGEO
Origine Géographique
Europe du Sud-Est, Asie Mineure