Catalog navigation
Descarga de modelos CAD
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
437 - EUONYMUS planipes
Nomenclature
VEGECAD - 437 - EUONYMUS planipes - C7/10L 60/80
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS planipes
LNB
Nom Commun
Fusain à tige plane
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Vert
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits rouge vif en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Superbe arbuste dréssé au port ouvert, aux nombreux gros fruits écarlates à arilles pendantes orangées de Septembre à Décembre. Bonne coloration automnale rouge vif brillant du beau feuillage oval denté finissant en pointe. Ecorce décorative semi-liègeuse, verte à brune. Bourgeons pointus caractéristiques en hiver. hauteur : 2-3m. Largeur : 1,5-2m.
ORGGEO
Origine Géographique
Nord-Est Asie ; Intro. Arnold arboretum (US) 1892