Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4397 - RIBES sanguineum RED BROSS (R)
Nomenclature
VEGECAD - 4397 - RIBES sanguineum RED BROSS (R) - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
RIBES sanguineum RED BROSS (R)
LNB
Nom Commun
Groseillier à fleurs Red Bross
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
3.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Floraison tardive,grappes rouge foncé en Avril-Mai
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
argilo-limoneux (équilibré)
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE
CONSEIL
Conseil
Modérée, après floraison
COMM
Commentaire
Création Minier 2004. Floraison tardive rouge foncée en grappes en Avril-Mai.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Pépinières Minier (F) 2004