Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4403 - ULMUS LUTECE (R) 'Nanguen' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4403 - ULMUS LUTECE (R) 'Nanguen' cov - Tige RN 6/8
LNBE
Nom Scientifique
ULMUS LUTECE (R) 'Nanguen' cov
LNB
Nom Commun
Orme Lutece
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
8.0 m
LENVA
Envergure Adulte
4.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre d'alignement élancé régulier, résistant
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
ne fructifie pas
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE CHAMPETRE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation si nécessaire. Supporte aussi une taille très sévère pour le former en touffe.
COMM
Commentaire
Editeur : Sapho® 2003 Résistant à la graphiose. Végétation érigée, vigoureuse, port conique. Tout sol drainé même sec et calcaire. Peut dépasser 6m avec lâge. Ecorce lisse. Cest le retour possible dun élément important de notre bocage. Entretien limité par sa forme régulière plus compacte. Issu de la fécondation croisée de 6 variétés françaises, une anglaise et une chinoise. Nommé en hommage à la ville de Paris suite à la mise en place dune parcelle déssais dans le bois de vincennes.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur INRA/ALTERRA (FR-NL)