Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4405 - MALUS 'DIABLE ROUGE'
Nomenclature
VEGECAD - 4405 - MALUS 'DIABLE ROUGE' - C7/10L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
MALUS 'DIABLE ROUGE'
LNB
Nom Commun
Pommier d'ornement Diable Rouge
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arborescent
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Pourpre
LCFE
Couleur des Fleurs
Rouge
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Port retombant, abondante floraison rouge
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
rouge, pourpre
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Légère, de formation et d'équilibre après la floraison.
COMM
Commentaire
Intéressant, port en boule avec lâge. Boûtons et fleurs rouge pourpre en Avril. Feuillage vert foncé pourpré au printemps, devenant vert en été, puis jaune à lautomne. Très nombreux fruits rouge foncé de 1cm de diamètre persistant longtemps en automne.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Hennebelle (F)