Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4438 - ROSIER BETTY BOOP (R) 'Wekplapic' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4438 - ROSA BETTY BOOP (R) 'Wekplapic' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA BETTY BOOP (R) 'Wekplapic' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Betty Boop
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs semis-doubles blanches et rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
Modérée en fin d'hiver. Rabattre maximum d'un tiers en fin d'hiver si nécessaire.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier compact, arbustif, paysager, très rustique. Belles fleurs bicolores, ivoire bordé de rouge et ornées détamines jaune dor, très remontantes même sans enlever les fleurs fanées. 6 à 12 pétales. Léger parfum fruité. Beau feuillage vert foncé brillant, jeunes pousse rouge. Hauteur : 0,6-0,8m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 1999