Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4440 - ROSIER MILLENIUM (R) 'Jacbitou' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4440 - ROSA MILLENIUM (R) 'Jacbitou' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA MILLENIUM (R) 'Jacbitou' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Millenium
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier buisson à grosses fleurs jaune pâle et rose
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 15-20 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Rosier buisson à très grandes fleurs, impressionantes, blanc crême ourlées de rose-rouge. Variété compacte bien remontante et florifère. Hauteur : 0,8-1m.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Jackson et Perkins (US) 2000