Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
CHUBB FRANCE
Description
444000015 - INDICATEUR D'ACTION IA 011
Nomenclature
444000015 - INDICATEUR D'ACTION IA 011
REF
Référence
444000015
LODLEVEL
Niveau de détails
MAT
Matière
Boitier plastique
H
Dimensions (LxHxP ou DiamxP)
81 x 80 x 5 mm
P
Poids
40 g
IP
/
IK
/
COLOR
Couleur
blanc
INST
Mise en œuvre
Prévoir pot d'encastrement ou une boîte saillie
WIR
Section maximum dans les bornes du socle
8/10 mm²
ALIM
Plage de tension d'alimentation
2.5 V
ISTD
Courant de veille (sous 24 V)
/ µA
ICMD
Courant en cas de commande (sous 24 V)
4 - 7 mA
VIS
Signal visuel
LED rouge fixe
ACS
Signal sonore
/ dB
TEMPOP
Température de fonctionnement
-10 +50 °C
TEMPST
Température de stockage
-10 +50 °C
HR
Humidité relative maximum
93% sans condensation %