Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4445 - PHOTINIA x fraseri 'CALMIVILY'
Nomenclature
VEGECAD - 4445 - PHOTINIA x fraseri 'CALMIVILY' - C2/3L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
PHOTINIA x fraseri 'CALMIVILY'
LNB
Nom Commun
Photinia hybride Calmivily
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Rouge
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuillage bronze pourpre au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
En été
COMM
Commentaire
Feuillage légerement ondulé. Fleurs blanches en Mai. Les jeunes pousses rouge foncé pourpré deviennent vertes à maturité. Belle effet au printemps, décoratif toute lannée.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole