Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4446 - HYDRANGEA paniculata 'PHANTOM'
Nomenclature
VEGECAD - 4446 - HYDRANGEA paniculata 'PHANTOM' - C3/4L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
HYDRANGEA paniculata 'PHANTOM'
LNB
Nom Commun
Hortensia paniculé Phantom
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Blanc
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Très grandes panicules blanches puis rosées
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
été
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Assez courte en fin d'hiver pour obtenir de grandes grappes de fleurs. La taille est néanmoins facultative.Bien arroser en été les premières années pour favoriser son installation.
COMM
Commentaire
Spectaculaire de par ses énormes grappes de fleurs de Juillet à Septembre, bien soutenues par de fortes tiges. Les grappes peuvent, après une taille sévère, atteindre 40 à 50cm sur une plante adulte. Excellente fanaison des fleurs, qui peuvent servir à confectionner des bouquets secs. Hauteur : 1,8-2,5m selon la taille de formation. Tolère les sols sableux à caillouteux pas trop secs.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Peter Zwijnenburg (NL) 1990