Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
445 - EUONYMUS japonicus 'PRESIDENT GAUTHIER'
Nomenclature
VEGECAD - 445 - EUONYMUS japonicus 'PRESIDENT GAUTHIER' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS japonicus 'PRESIDENT GAUTHIER'
LNB
Nom Commun
Fusain du Japon President Gauthier
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Panaché
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles vert foncé panachées de blanc crème
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
BAC
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
MASSIF
CONSEIL
Conseil
De formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Touffe arrondie dense à feuillage vert-gris à vert foncé bordé de blanc crème. Bonne plante de haie, bac, massif, pour les zones urbaines, le bord de mer, supportant les embruns et poussant à lombre comme au soleil en tout sol.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole