Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4457 - MAGNOLIA 'GEORGE HENRY KERN'
Nomenclature
VEGECAD - 4457 - MAGNOLIA 'GEORGE HENRY KERN' - C4/5L 40/60
LNBE
Nom Scientifique
MAGNOLIA 'GEORGE HENRY KERN'
LNB
Nom Commun
Magnolier George Henry Kern
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
conique, pyramidal
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Rose
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs roses au printemps, jusqu'en début d'été
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à humifère
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire.
COMM
Commentaire
Plante érigée conique. Excellent petit magnolia. Très florifère entre Avril, pouvant remonter en Juillet. Belles fleurs semi-doubles rose foncé en boutons souvrant plus clair. Fleurs rose pourpré à centre blanc en tulipes dressées. Excellent en isolé, terrasse, en plantation symétrique ou en haie libre. Hauteur 2 à 3m - Largeur 1m à 1m50.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Kern (US)