Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
446 - EUONYMUS wilsonii
Nomenclature
VEGECAD - 446 - EUONYMUS wilsonii - C7/10L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
EUONYMUS wilsonii
LNB
Nom Commun
Fusain de Wilson
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
dressé, érigé
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
2.0 m
LENVA
Envergure Adulte
2.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fruits oranges et feuillage rougissant en automne
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
orange
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -15 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
MASSIF
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
De formation en fin d'hiver
COMM
Commentaire
Végétation érigée. Feuillage vert foncé brillant, à bonne coloration automnale rouge cuivré orangé. Remarquables fruits abricot à graines jaunes en Octobre-Novembre de 2cm de diamètre. Croissance lente les premières années, plus vigoureux par la suite. Peut dépasser les 3m avec lâge. Tolère le calcaire. à planter en isolé ou groupe, en association dans les haies libres. Cette plante fut récoltée en Chine sur les flancs du Mont Omei.
ORGGEO
Origine Géographique
Chine ; introduit par Ernest Henry Wilson (GB)1904