Catalog navigation
Сваляне на CAD модели
Селекция на CAD модел
Налични продукти: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4462 - ROSIER RAYMOND KOPA (R) 'Wekjuvoo' cov
Nomenclature
VEGECAD - 4462 - ROSA RAYMOND KOPA (R) 'Wekjuvoo' cov - C4/5L 30/40
LNBE
Nom Scientifique
ROSA RAYMOND KOPA (R) 'Wekjuvoo' cov
LNB
Nom Commun
Rosier Raymond Kopa
LFAM
Famille
Arbustes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
buissonnant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Orange
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
1.5 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Rosier à grandes fleurs oranges à bords rouges
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin printemps à automne
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
En fin d'hiver, tailler à 40 cm du sol.Coupez les fleurs fanées pour favoriser la remontée à fleur.Arroser abondamment, la première année.
COMM
Commentaire
Editeur : Primavera - Sunflor® Hybride de thé au subtil parfum anisé. Longues tiges surmontées de fleurs orangées bordées de rouge vermillon. Floraison remontante. Hauteur : 0,8-1m. Variété nommée en lhonneur de ce célebre footballeur Français, superbe avant centre dans les années 70. Il fit ses armes au stade de Reims, avant de devenir létoile du Real de Madrid.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole ; obtenteur Tom Carruth (US) 1997