Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4466 - WISTERIA frutescens
Nomenclature
VEGECAD - 4466 - WISTERIA frutescens - C4/5L 125/150
LNBE
Nom Scientifique
WISTERIA frutescens
LNB
Nom Commun
Glycine d'Amérique
LFAM
Famille
Grimpantes
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
grimpant
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Violet
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
4.0 m
LENVA
Envergure Adulte
3.0 m
INTP
Intérêt Principal
Grappes de fleurs bleu lilacé
LTAR
Type de Tarif
Prix Fort
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
fin de printemps, début été
LPH
PH du Sol
neutre
LTEX
Texture du Sol
équilibré à léger
LTHE
Résistance
jusqu'à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Oui
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
GRIMPANTE
LUTIL2
Utilisation 2
ISOLE
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Raccourcir les pousses de l'année en 2 à 3 reprises dès la fin de la floraison.
COMM
Commentaire
Florifère, parfum léger, mellifère. Fleurs velues, lilas pourpré marquées de jaune de Juin à Août en grappes denviron 20cm. Feuillage composée de 11 à 15 petits folioles ovales, pointues aux extrémités. Les tiges senroulent sur leur support dans le sens lévogyre (inverse des aiguilles dune montre). Peut atteindre 6 à 10m de hauteur.
ORGGEO
Origine Géographique
Etats-Unis ; découverte par Marc Catesby (GB) 1724