Catalog navigation
Download CAD models
CAD model selection
Selectable products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
447 - FAGUS sylvatica
Nomenclature
VEGECAD - 447 - FAGUS sylvatica - C4/5L 80/100
LNBE
Nom Scientifique
FAGUS sylvatica
LNB
Nom Commun
Hêtre commun, Fayard
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
20.0 m
LENVA
Envergure Adulte
15.0 m
INTP
Intérêt Principal
Arbre à grand développement, fllage vert foncé
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
MOYENNE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
HAIE
LUTIL3
Utilisation 3
HAIE CHAMPETRE
CONSEIL
Conseil
De formation
COMM
Commentaire
Croissance moyenne Atteint 30 m Porte-greffe
ORGGEO
Origine Géographique
Europe