Catalog navigation
Modèles CAO générés
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
4486 - CISTUS x obtusifolius 'MAY SNOW'
Nomenclature
VEGECAD - 4486 - CISTUS x obtusifolius 'MAY SNOW' - C2/3L 20/30
LNBE
Nom Scientifique
CISTUS x obtusifolius 'MAY SNOW'
LNB
Nom Commun
Ciste à feuilles larges May Snow
LFAM
Famille
Plantes de Climat Doux
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
arrondi, boule, globuleux
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Gris Argenté
LCFE
Couleur des Fleurs
Multicolore
LEXP
Exposition
Soleil
LTSOL
Type de Sol
Terrain Sec
LHA
Hauteur Adulte
1.0 m
LENVA
Envergure Adulte
1.0 m
INTP
Intérêt Principal
Fleurs blanc pur à coeur jaune au printemps
LTAR
Type de Tarif
Prix Moyen
LPFR
Période des Fruits
*
LCFR
Couleur des Fruits
*
LPFL
Période de Floraison
printemps
LPH
PH du Sol
acide à neutre
LTEX
Texture du Sol
léger, sableux, caillouteux
LTHE
Résistance
jusqu'à -10 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Persistant
LCROIS
Type de Croissance
RAPIDE
LUTIL1
Utilisation 1
MASSIF
LUTIL2
Utilisation 2
ROCAILLE
LUTIL3
Utilisation 3
BAC
CONSEIL
Conseil
Après floraison, si nécessaire
COMM
Commentaire
Touffe arrondie étalée à végétation basse, compacte et dense. Floraison couvrant la plante, blanc pur à coeur jaune de longue durée en Mai-Juin. Feuillage persistant dense gris-vert duveteux. Un sol drainant est nécessaire.
ORGGEO
Origine Géographique
Portugal ; sélection horticole