Catalog navigation
Stáhnout CAD model
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
VégéCAD
Description
449 - FAGUS sylvatica 'ASPLENIFOLIA'
Nomenclature
VEGECAD - 449 - FAGUS sylvatica 'ASPLENIFOLIA' - C10/15L 100/125
LNBE
Nom Scientifique
FAGUS sylvatica 'ASPLENIFOLIA'
LNB
Nom Commun
Hêtre à feuilles de fougères
LFAM
Famille
Arbres
SYMBOLE
Choix du symbole
LCDT
Conditionnement
LPORT
Port
couronne large
LCFLE
Couleur du Feuillage
Feuillage Vert
LCFE
Couleur des Fleurs
Absente
LEXP
Exposition
Soleil - Mi-ombre
LTSOL
Type de Sol
Terre de Jardin
LHA
Hauteur Adulte
10.0 m
LENVA
Envergure Adulte
6.0 m
INTP
Intérêt Principal
Feuilles vertes découpées
LTAR
Type de Tarif
Prix Elevé
LPFR
Période des Fruits
automne
LCFR
Couleur des Fruits
noir
LPFL
Période de Floraison
fleurs insignifiantes
LPH
PH du Sol
indifférent
LTEX
Texture du Sol
tout sol
LTHE
Résistance
inférieur à -20 C
LPARFUM
Parfumé
Non
LCHUTE
Persistance
Caduc
LCROIS
Type de Croissance
LENTE
LUTIL1
Utilisation 1
ISOLE
LUTIL2
Utilisation 2
LUTIL3
Utilisation 3
CONSEIL
Conseil
Pas nécessaire
COMM
Commentaire
Feuillage fin découpé prenant de belle teintes jaune-bronze en automne. Port élégant, dressé puis plus ouvert. Peut atteindre 8m à un âge avancé.
ORGGEO
Origine Géographique
Horticole